﻿,Voltage##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Wattage##Electrical_Wattage##Watts,Apparent Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Initial Color Temperature##Color_Temperature##Kelvin,Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Efficacy##Electrical_Efficacy##Lumens_Per_Watt,Total Amps##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES,Power Factor##OTHER##
EPH-LS-8-680R-LV-208V_4000K_70_TY,208,680,680,4000,92000,135,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-LV-240V_4000K_70_TY,240,680,680,4000,92000,135,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-HV-277V_4000K_70_TY,277,680,680,4000,110000,162,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-HV-347V_4000K_70_TY,347,680,680,4000,110000,162,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-HV-480V_4000K_70_TY,480,680,680,4000,110000,162,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-LV-208V_5700K_70_TY,208,680,680,5700,92000,135,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-LV-240V_5700K_70_TY,240,680,680,5700,92000,135,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-HV-277V_5700K_70_TY,277,680,680,5700,110000,162,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-HV-347V_5700K_70_TY,347,680,680,5700,110000,162,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-HV-480V_5700K_70_TY,480,680,680,5700,110000,162,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-LV-208V_4000K_80_TY,208,680,680,4000,92000,135,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-LV-240V_4000K_80_TY,240,680,680,4000,92000,135,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-HV-277V_4000K_80_TY,277,680,680,4000,110000,162,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-HV-347V_4000K_80_TY,347,680,680,4000,110000,162,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-HV-480V_4000K_80_TY,480,680,680,4000,110000,162,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-LV-208V_5700K_80_TY,208,680,680,5700,92000,135,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-LV-240V_5700K_80_TY,240,680,680,5700,92000,135,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-HV-277V_5700K_80_TY,277,680,680,5700,110000,162,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-HV-347V_5700K_80_TY,347,680,680,5700,110000,162,2.35,0.9
EPH-LS-8-680R-HV-480V_5700K_80_TY,480,680,680,5700,110000,162,2.35,0.9
