﻿,Voltage##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Apparent Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Initial Color Temperature##Color_Temperature##Kelvin,Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Efficacy##Electrical_Efficacy##Lumens_Per_Watt,Total Amps##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES,Power Factor##OTHER##
EPH-LS-8-320L-LV-40-70_120V_LY,120,340,340,4000,52000,153,4.7,0.9
EPH-LS-8-320L-LV-40-70_277V_LY,277,365,365,4000,52000,142,6.2,0.9
EPH-LS-8-320L-LV-40-70_347V_LY,347,340,340,4000,61000,179,2.8,0.9
EPH-LS-8-320L-LV-40-70_480V_LY,480,365,365,4000,61000,167,3.7,0.9
EPH-LS-8-640L-HV-57-70_120V_LY,120,680,680,5700,90000,132,4.7,0.9
EPH-LS-8-640L-HV-57-70_277V_LY,277,740,740,5700,90000,122,6.2,0.9
EPH-LS-8-640L-HV-57-70_347V_LY,347,680,680,5700,106000,156,2.8,0.9
EPH-LS-8-640L-HV-57-70_480V_LY,480,740,740,5700,106000,143,3.7,0.9
EPH-LS-8-320L-LV-40-80_120V_LY,120,340,340,4000,52000,153,4.7,0.9
EPH-LS-8-320L-LV-40-80_277V_LY,277,365,365,4000,52000,142,6.2,0.9
EPH-LS-8-320L-LV-40-80_347V_LY,347,340,340,4000,61000,179,2.8,0.9
EPH-LS-8-320L-LV-40-80_480V_LY,480,365,365,4000,61000,167,3.7,0.9
EPH-LS-8-640L-HV-57-80_120V_LY,120,680,680,5700,90000,132,4.7,0.9
EPH-LS-8-640L-HV-57-80_277V_LY,277,740,740,5700,90000,122,6.2,0.9
EPH-LS-8-640L-HV-57-80_347V_LY,347,680,680,5700,106000,156,2.8,0.9
EPH-LS-8-640L-HV-57-80_480V_LY,480,740,740,5700,106000,143,3.7,0.9
