﻿,Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Apparent Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Voltage##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Initial Color Temperature##Color_Temperature##Kelvin,Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Efficacy##Electrical_Efficacy##Lumens_Per_Watt,Total Amps##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES,Power Factor##Other##
EPH-LS-8-500PL-LV-40-70_120V_LP,552,552,120,4000,19175,0,4.7,1
EPH-LS-8-500PL-LV-40-70_277V_LP,553,553,277,4000,19175,0,6.2,0.99
EPH-LS-8-500PL-HV-40-70_347V_LP,531,531,347,4000,19175,0,2.8,0.99
EPH-LS-8-500PL-HV-40-70_480V_LP,528,528,480,4000,19175,0,3.7,0.97
