﻿,Voltage##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Wattage##Electrical_Wattage##Watts,Apparent Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Total Amps##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES,Power Factor##OTHER##,Initial Color Temperature##Color_Temperature##Kelvin
LS-8-320N-LV-120V_4000K_70,120,357,357,2.97,0.99,4000
LS-8-320N-LV-277V_4000K_70,277,349,349,1.28,0.98,4000
LS-8-320N-HV-347V_4000K_70,347,359,359,1.04,0.99,4000
LS-8-320N-HV-480V_4000K_70,480,358,358,0.76,0.98,4000
LS-8-530N-LV-120V_4000K_70,120,591,591,6.81,0.99,4000
LS-8-530N-LV-277V_4000K_70,277,573,573,2.84,0.97,4000
LS-8-530N-HV-347V_4000K_70,347,576,576,2.4,0.99,4000
LS-8-530N-HV-480V_4000K_70,480,573,573,1.69,0.98,4000
LS-8-680N-LV-120V_4000K_70,120,744,744,8.5,0.99,4000
LS-8-680N-LV-277V_4000K_70,277,716,716,3.5,0.98,4000
LS-8-680N-HV-347V_4000K_70,347,722,722,2.99,0.99,4000
LS-8-680N-HV-480V_4000K_70,480,716,716,2.11,0.98,4000
LS-8-320N-LV-120V_5700K_70,120,357,357,2.97,0.99,5700
LS-8-320N-LV-277V_5700K_70,277,349,349,1.28,0.98,5700
LS-8-320N-HV-347V_5700K_70,347,359,359,1.04,0.99,5700
LS-8-320N-HV-480V_5700K_70,480,358,358,0.76,0.98,5700
LS-8-530N-LV-120V_5700K_70,120,591,591,6.81,0.99,5700
LS-8-530N-LV-277V_5700K_70,277,573,573,2.84,0.97,5700
LS-8-530N-HV-347V_5700K_70,347,576,576,2.4,0.99,5700
LS-8-530N-HV-480V_5700K_70,480,573,573,1.69,0.98,5700
LS-8-680N-LV-120V_5700K_70,120,744,744,8.5,0.99,5700
LS-8-680N-LV-277V_5700K_70,277,716,716,3.5,0.98,5700
LS-8-680N-HV-347V_5700K_70,347,722,722,2.99,0.99,5700
LS-8-680N-HV-480V_5700K_70,480,716,716,2.11,0.98,5700
LS-8-320N-LV-120V_4000K_80,120,357,357,2.97,0.99,4000
LS-8-320N-LV-277V_4000K_80,277,349,349,1.28,0.98,4000
LS-8-320N-HV-347V_4000K_80,347,359,359,1.04,0.99,4000
LS-8-320N-HV-480V_4000K_80,480,358,358,0.76,0.98,4000
LS-8-530N-LV-120V_4000K_80,120,591,591,6.81,0.99,4000
LS-8-530N-LV-277V_4000K_80,277,573,573,2.84,0.97,4000
LS-8-530N-HV-347V_4000K_80,347,576,576,2.4,0.99,4000
LS-8-530N-HV-480V_4000K_80,480,573,573,1.69,0.98,4000
LS-8-680N-LV-120V_4000K_80,120,744,744,8.5,0.99,4000
LS-8-680N-LV-277V_4000K_80,277,716,716,3.5,0.98,4000
LS-8-680N-HV-347V_4000K_80,347,722,722,2.99,0.99,4000
LS-8-680N-HV-480V_4000K_80,480,716,716,2.11,0.98,4000
LS-8-320N-LV-120V_5700K_80,120,357,357,2.97,0.99,5700
LS-8-320N-LV-277V_5700K_80,277,349,349,1.28,0.98,5700
LS-8-320N-HV-347V_5700K_80,347,359,359,1.04,0.99,5700
LS-8-320N-HV-480V_5700K_80,480,358,358,0.76,0.98,5700
LS-8-530N-LV-120V_5700K_80,120,591,591,6.81,0.99,5700
LS-8-530N-LV-277V_5700K_80,277,573,573,2.84,0.97,5700
LS-8-530N-HV-347V_5700K_80,347,576,576,2.4,0.99,5700
LS-8-530N-HV-480V_5700K_80,480,573,573,1.69,0.98,5700
LS-8-680N-LV-120V_5700K_80,120,744,744,8.5,0.99,5700
LS-8-680N-LV-277V_5700K_80,277,716,716,3.5,0.98,5700
LS-8-680N-HV-347V_5700K_80,347,722,722,2.99,0.99,5700
LS-8-680N-HV-480V_5700K_80,480,716,716,2.11,0.98,5700
