,Wattage##Electrical_Wattage##Watts,Apparent Load##Other##,Width##Length##Inches,Length##Length##Inches
WN_217T8_2Lamps_2Feet,17,17,"6""",2'
WN_228T8_2Lamps_2Feet,28,28,"6""",2'
WN_232T8_2Lamps_2Feet,32,32,"6""",2'
WN_328T8_3Lamps_2Feet,28,28,"10 1/2""",2'
WN_332T8_3Lamps_2Feet,32,32,"10 1/2""",2'
WN_428T8_4Lamps_2Feet,28,28,"10 1/2""",2'
WN_432T8_4Lamps_2Feet,32,32,"10 1/2""",2'
WN_228T8_2Lamps_4Feet,28,28,"6""",4'
WN_232T8_2Lamps_4Feet,32,32,"6""",4'
WN_228T8_2Lamps_8Feet,28,28,"6""",8'
WN_232T8_2Lamps_8Feet,32,32,"6""",8'
