,Wattage##Electrical_Wattage##Watts,Apparent Load##Other##,Width##Length##Inches,Length##Length##Inches
WN_214T5_2Lamps_2Feet,14,14,"6""",2'
WN_224T5_2Lamps_2Feet,24,24,"6""",2'
WN_228T5_2Lamps_2Feet,28,28,"6""",2'
WN_254T5_2Lamps_2Feet,54,54,"6""",2'
WN_328T5_3Lamps_2Feet,28,28,"10 1/2""",2'
WN_354T5_3Lamps_2Feet,54,54,"10 1/2""",2'
WN_428T5_4Lamps_2Feet,28,28,"10 1/2""",2'
WN_454T5_4Lamps_2Feet,54,54,"10 1/2""",2'
WN_214T5_2Lamps_4Feet,14,14,"6""",4'
WN_224T5_2Lamps_4Feet,24,24,"6""",4'
WN_228T5_2Lamps_4Feet,28,28,"6""",4'
WN_254T5_2Lamps_4Feet,54,54,"6""",4'
WN_214T5_2Lamps_8Feet,14,14,"6""",8'
WN_224T5_2Lamps_8Feet,24,24,"6""",8'
WN_228T5_2Lamps_8Feet,28,28,"6""",8'
WN_254T5_2Lamps_8Feet,54,54,"6""",8'
